(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Bloque terminal pequeño con cierre de resorte y conexión de cable de resorte con botón pulsador de 45° para placas de circuito impreso.
[Características]
· Elija entre 2 y 24 variaciones de polos.
· Compatible con corriente nominal 2-5A.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
250-202 |
250-203 |
250-204 |
250-206 |
250-403 |
250-404 |
Cargando…
Método de cableado | Sin tornillos | Método de montaje | PCB | Piezas / productos terminados | Producto terminado ensamblado |
---|---|---|---|---|---|
Número de entradas y salidas | 1 a 1 | Corriente nominal (UL)(A) | 5 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente