(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Extensor HDMI - Serie EXHD.

Extensor HDMI - Serie EXHD.
  • Descuento por volumen

Un receptor dedicado que recibe salida de video y audio del transmisor del extensor HDMI.

[Características]
· Extiende una señal HDMI con resolución Full HD (1920 × 1080) un máximo de 40 m, 720P (1280 × 720) un máximo de 60 m y en cuatro direcciones.
· Puede extender una señal HDMI conectando este producto (transmisor) y un receptor independiente (VGA-EXHDR) con dos cables rectos de categoría 6.
* Este producto no envía ni recibe señal HDMI. Necesitará tener un receptor independiente (VGA-EXHDR).
· Las señales de imagen HDMI de alta calidad y las señales de audio de alta calidad se pueden ampliar al mismo tiempo.
· El ancho de banda de frecuencia de transmisión es de 250M

Número de Parte
VGA-EXHDL4
VGA-EXHDR
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Cantidad de puerto de conexión de consola
(Puerto)
Dimensión horizontal
(mm)
Altura de la dimensión
(mm)
Cantidad de puertos de conexión a PC
(Puerto)
Profundidad de la dimensión
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

4432441154
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19024-55

Cargando…

  1. 1

Información básica

Longitud máxima extendida(m) 60

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico