(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conector circular pequeño serie XLR - montaje en panel con bridas

Conector circular pequeño serie XLR - montaje en panel con bridas
  • Descuento por volumen

Un tipo de receptáculo de la serie XLR (brida pequeña de tipo cuadrado). Un conector para circuitos generales y equipos de audio profesional.

[Caracteristicas]
· El acabado de la superficie no refleja la luz.
· Se ha aplicado un acabado satinado para evitar la difusión causada por la iluminación o la iluminación exterior.
· Una estructura resistente a las vibraciones para resistir ambientes severos, como lugares de filmación, etc. Utiliza un caucho sintético para los aisladores de zócalo (lado hembra) para amortiguar las vibraciones y el ruido.
· Se utiliza un método de bloqueo de un toque para permitir el acoplamiento y la extracción simples del conector.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
XLR-2A-31-F77
XLR-2A-32-F77
XLR-3-31-F77
XLR-3-32-F77
XLR-4-31-F77
XLR-4-32-F77
XLR-5-31-F77
XLR-5-32-F77
XLR-6-31-F77
XLR-6-32-F77
XLR-7-31-F77
XLR-7-32-F77
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPin / contacto aplicable Numero de nucleos Corriente permisible
(A)
Voltaje permitido
(V)
Disposición de contacto Estilo de concha Cable aplicable (máximo)
(AWG)
Área de sección transversal del cable (máximo)
((mm)2)
Material de contacto: acabado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (socket)2152002AReceptáculo de enchufe cuadrado142.1Aleación de cobre / plateado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)2152002AReceptáculo de pasador cuadrado142.1Aleación de cobre / plateado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (socket)3151333Receptáculo de enchufe cuadrado142.1Aleación de cobre / plateado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)3151333Receptáculo de pasador cuadrado142.1Aleación de cobre / plateado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (socket)4101334Receptáculo de enchufe cuadrado161.3Aleación de cobre / plateado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)4101334Receptáculo de pasador cuadrado161.3Aleación de cobre / plateado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (socket)57.51335Receptáculo de enchufe cuadrado180.8Aleación de cobre / plateado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)57.51335Receptáculo de pasador cuadrado180.8Aleación de cobre / plateado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (socket)67.51336Receptáculo de enchufe cuadrado180.8Aleación de cobre / plateado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)67.51336Receptáculo de pasador cuadrado180.8Aleación de cobre / plateado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (socket)751337Receptáculo de enchufe cuadrado200.5Aleación de cobre / chapada en oro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)751337Receptáculo de pasador cuadrado200.5Aleación de cobre / chapada en oro

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Tipo circular Conector serie iniciales V W X V W X XLR
Aplicación Montaje en panel Método de conexión del cable Soldadura Dirección de conexión Recto
Clasificación del IP Ninguno Modificaciones Receptáculo cuadrado pequeño con bridas Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -35 a +125
Dimensiones de corte del panel ⌀((mm) valor de referencia) 23.5