(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Conector circular serie XLR - bloqueo de un toque, enchufe

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
XLR-2A-11C
XLR-2A-12C
XLR-3-11C
XLR-3-12C
XLR-4-11C
XLR-4-12C
XLR-5-11C
XLR-5-12C
XLR-6-11C
XLR-6-12C
XLR-7-11C
XLR-7-12C
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPin / contacto aplicable Numero de nucleos Corriente permisible
(A)
Voltaje permitido
(V)
Disposición de contacto Estilo de concha Cable aplicable (máximo)
(AWG)
Área de sección transversal del cable (máximo)
((mm)2)
Material de contacto: acabado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (socket)2152002AToma eléctrica142.1Aleación de cobre / plateado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)2152002AClavija142.1Aleación de cobre / plateado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (socket)3151333Toma eléctrica142.1Aleación de cobre / plateado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)3151333Clavija142.1Aleación de cobre / plateado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (socket)4101334Toma eléctrica161.3Aleación de cobre / plateado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)4101334Clavija161.3Aleación de cobre / plateado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (socket)57.51335Toma eléctrica180.8Aleación de cobre / plateado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)57.51335Clavija180.8Aleación de cobre / plateado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (socket)67.51336Toma eléctrica180.8Aleación de cobre / plateado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)67.51336Clavija180.8Aleación de cobre / plateado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (socket)751337Toma eléctrica200.5Aleación de cobre / chapada en oro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)751337Clavija200.5Aleación de cobre / chapada en oro

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Tipo circular Conector serie iniciales V W X V W X XLR
Aplicación Conexión de cable Método de conexión del cable Soldadura Dirección de conexión Recto
Clasificación del IP Ninguno Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -35 a +125

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm