(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Prensaestopas - modelo RSP, espiral, caucho

Prensaestopas - modelo RSP, espiral, caucho
  • Descuento por volumen

La parte en espiral evita que los cables se doblen, protegiéndolos de cortocircuitos.

[Caracteristicas]
· Evita que el cable se doble y lo protege de cortocircuitos.
· Proporciona importantes ahorros de costos en comparación con los productos convencionales.

PDF

 
Número de Parte
RSP12-6B
RSP12-6S
RSP16-8B
RSP16-8S
RSP20-11B
RSP20-11S
RSP25-16B
RSP25-16S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro Exterior del Cable Utilizado Color Especificaciones de color / tratamiento superficial Medida del tornillo Diámetro de cable aplicable ø
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Φ3.5~6mmNegroNegroM12 x 1.53.5-6 (diámetro del cable)
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Φ3.5~6mmGrisGris claroM12 x 1.53.5-6 (diámetro del cable)
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Φ4~8mmNegroNegroM16 x 1.54-8 (diámetro del cable)
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Φ4~8mmGrisGris claroM16 x 1.54-8 (diámetro del cable)
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Φ6~11mmNegroNegroM20 x 1.56-11 (diámetro del cable)
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Φ6~11mmGrisGris claroM20 x 1.56-11 (diámetro del cable)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Φ11~16mmNegroNegroM25 x 1.511-16 (diámetro del cable)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Φ11~16mmGrisGris claroM25 x 1.511-16 (diámetro del cable)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma Tipo Corrugado Flexible Estándar de Tornillo Rosca Métrica Material Resina
Función de Protección (Resistencia Ambiental) Impermeable / Retardante de Llamas Material PA66 (tapa, cuerpo principal del conector, tuerca)/NBR (buje de goma, junta tórica) Estándar(UL94) V-2
Estándar(IP) IP67 equivalente

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico