(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Prensaestopas - modelo AGM, estancos, niquelados

Prensaestopas - modelo AGM, estancos, niquelados
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
Un prensaestopas de metal altamente resistente al agua con un nivel de protección IP6810 bar/30 minutos.
Los tamaños de tornillo son M6-M50PG7 a PG16. Los diámetros externos de cable correspondientes varían de ø2 mm a ø42 mm.

PDF

 
Número de Parte
AGM6-2.5
AGM6-3
AGM6-3.5
AGM8-5
AGM10-6
AGM12-8
AGM16-10.5
AGM20-15
AGM25-20
AGM32-25.5
AGM40-28.5
AGM40-33
AGM50-37
AGM50-42
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma Diámetro Exterior del Cable Utilizado Estándar de Tornillo Material Color Función de Protección (Resistencia Ambiental) Norma Representativa Medida del tornillo Diámetro de cable aplicable ø
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Tipo IntegradoΦ2~2.5mmRosca MétricaMetalOtroImpermeableCE / UL / CULM6 x 1.02-2.5 (diámetro del cable)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Tipo IntegradoΦ2.5~3.0mmRosca MétricaMetalOtroImpermeableCE / UL / CULM6 x 1.02.5-3.0 (diámetro del cable)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo IntegradoΦ3.0~3.5mmRosca MétricaMetalOtroImpermeableCE / UL / CULM6 x 1.03.0-3.5 (diámetro del cable)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo IntegradoΦ3.5~4.7mmRosca MétricaMetalOtroImpermeableCE / UL / CULM8 x 1.254.0-6.0 (diámetro del cable)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo IntegradoΦ4.0~6.0mmRosca MétricaMetalOtroImpermeableCE / UL / CULM10 x 1.54.0-6.0 (diámetro del cable)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo IntegradoΦ6.5~8.0mmRosca MétricaMetalOtroImpermeableCE / UL / CULM12 x 1.56.5-8.0 (diámetro del cable)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo IntegradoΦ8.0~10.5mmRosca MétricaMetalOtroImpermeableCE / UL / CULM16 x 1.58.0-10.5 (diámetro del cable)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo IntegradoΦ11.0~15.0mmRosca MétricaMetalOtroImpermeableCE / UL / CULM20 x 1.511.0-15.0 (diámetro del cable)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo IntegradoΦ16.0~20.0mmRosca MétricaMetalOtroImpermeableCE / UL / CULM25 x 1.516.0-20.0 (diámetro del cable)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-------M32 x 1.521.0-25.5 (diámetro del cable)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo IntegradoΦ24.0~28.5mmRosca MétricaMetalOtroImpermeableCE / UL / CULM40 x 1.524.0-28.5 (diámetro del cable)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo IntegradoΦ28.5~33.0mmRosca MétricaMetalOtroImpermeableCE / UL / CULM40 x 1.528.5-33.0 (diámetro del cable)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo IntegradoΦ33.0~37.0mmRosca MétricaMetalOtroImpermeableCE / UL / CULM50 x 1.533.0-37.0 (diámetro del cable)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo IntegradoΦ37.0~42.0mmRosca MétricaMetalOtroImpermeableCE / UL / CULM50 x 1.537.0-42.0 (diámetro del cable)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Especificaciones de color / tratamiento superficial Niquelado (tapa - cuerpo del conector - tuerca) / negro (casquillo de goma - junta tórica) Material Latón (tapa, cuerpo principal del conector, tuerca)/TPE (buje de goma)/NBR (junta tórica) Estándar(IP) IP68
Normas representativas CE, UL, CUL

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico