(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· Una herramienta de apriete dedicada para apretar con seguridad la tapa del prensaestopas.
· La serie THB400- () -17 no se puede utilizar.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
6000337BC
Serie Aplicable | THB387・391・390・400・401L・402T・399Y | Especificaciones de color / tratamiento superficial | PA66GF, negro | Notas | Modelos compatibles: THB387, 391, 390, 400, 401 L, 402T y 399Y |
---|
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 6000337BC de la serie · Herramienta de apriete para THB387/391/390/400/401 L/402T/399Y.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente