(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Mango tipo banda MH

Mango tipo banda MH
  • Descuento por volumen

Mango plano tipo MH

[Caracteristicas]
· Si los productos químicos o el aceite de corte se adhieren o entran en contacto con áreas de tensión de tensión, se pueden generar grietas con el tiempo debido a los efectos sinérgicos de los productos químicos y la tensión, así que tenga cuidado con la manipulación y con el entorno operativo.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MH-197B

 
Número de Parte
MH-197B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo manija Tratamiento de color / superficie Negro Material PP (clip)
Especificaciones Carga admisible 20 kgf

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MH-197B de la serie Mango tipo banda MH.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico