(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Serie EHS/EHV (EHS-M1HA)

Serie EHS/EHV EHS-M1HA
  • Descuento por volumen

El altavoz de la serie EHS/EHV viene con melodías de alarma precargadas que se pueden ajustar hasta 110 dB. Además, la serie EHV ofrece la opción de una melodía MP3 programable de hasta 220 segundos a 105 dB.

[Características]
· Los toros de alarma EHS vienen con 32 melodías de alarma precargadas.
· Los toros de alarma EHV vienen con 63 melodías de alarma precargadas.
· Resistencia a vibraciones hasta 4,5 G.
· Clasificación medioambiental IP65.
· UL464, CSA-C22.2 número 205-M1983, FCC parte 14 Subparte B clase 4.
· Cumple con CE y RoHS (solo EHS-M1 y EHV-M1).

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EHS-M1HA

 
Número de Parte
EHS-M1HA
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTensión nominal
(V)
Estándares representativos Patrón de sonido Especificaciones
1 Pieza(s)Disponible

26 Días

-DC12 a 24 VCE / ULUn tipoCódigo de cableado

Cargando…

  1. 1

Información básica

A cuerno Sonido Continuo / Legumbres Tipos de sonido Voz / musica / Otro
Volumen(dB) 110 Ajuste de volumen Disponible Clasificación del IP IP65
Longitud(mm) 149.5 Ancho(mm) 166.5 Altura(mm) 198.2
Notas Consulte el catálogo del fabricante para obtener detalles sobre los tipos de tonos de sonido.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm