(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Serie AL-213

Serie AL-213
  • Descuento por volumen

· Tipo de entrada: Corriente
· Mostrar dígitos: 4 dígitos
· Método de montaje: Montaje en superficie de paneles
· Corriente de entrada: DC4 a 20
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la serie AL-213 (industria eléctrica de Watanabe), consulte las secciones siguientes:

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

AL-213

 
Número de Parte
AL-213
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de entrada Corriente Método de montaje Montaje en superficie de panel Dimensiones de corte del panel 45 x 22.2
Corriente de entrada(mamá) DC4 a 20 Mostrar dígitos 4 dígitos Estándar UL
Dimensión (D)(mm) 40 Dimensión (W)(mm) 48 Dimensión (H)(mm) 24
Fuente de alimentación(V) Ninguno (operación por señal de entrada) Entrada Medición de señal de instrumentación