(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Serie A8000

Serie A8000
  • Descuento por volumen

· Tipo de entrada: Voltaje de corriente
· Mostrar dígitos: 5 dígitos
· Método de montaje: Montaje en superficie de paneles
· Corriente de entrada: - ¦1999.9, 4 al 20
· Voltaje de entrada: - ¦199,99, 1 a 5
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la serie A8000 (industria eléctrica de Watanabe), consulte las secciones siguientes:

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
A8311-01
A8311-02
A8311-03
A8312-01
A8312-02
A8312-03
A831B-01
A8411-01
A8411-03
A8412-01
A8412-03
A841B-01
A841B-03
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de entrada Corriente de entrada
(mamá)
Voltaje de entrada
(V)
Fuente de alimentación
(V)
Especificación Entrada Número de rangos = N
(Distancia)
Rango de medición (MIN)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Voltaje-±199.99DC5 a 12Ninguno (pantalla dedicada)Medida de voltaje DC4± 199.99 mV
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Voltaje-±199.99DC5 a 12BCD (TTL) + control externoMedida de voltaje DC4± 199.99 mV
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

Voltaje-±199.99DC5 a 12BCD (colector abierto) + control externoMedida de voltaje DC4± 199.99 mV
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

Corriente±1999.9-DC5 a 12Ninguno (pantalla dedicada)Medida de corriente DC4± 1.9999 mA
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

Corriente±1999.9-DC5 a 12BCD (TTL) + control externoMedida de corriente DC4± 1.9999 mA
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

Corriente±1999.9-DC5 a 12BCD (colector abierto) + control externoMedida de corriente DC4± 1.9999 mA
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Voltaje / Corriente4 a 201 a 5DC5 a 12Ninguno (pantalla dedicada)Medición de señal de proceso2-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Voltaje-±199.99DC12 a 24Ninguno (pantalla dedicada)Medida de voltaje DC4± 199.99 mV
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Voltaje-±199.99DC12 a 24BCD (colector abierto) + control externoMedida de voltaje DC4± 199.99 mV
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Corriente±1999.9-DC12 a 24Ninguno (pantalla dedicada)Medida de corriente DC4± 1.9999 mA
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Corriente±1999.9-DC12 a 24BCD (colector abierto) + control externoMedida de corriente DC4± 1.9999 mA
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Voltaje / Corriente4 a 201 a 5DC12 a 24Ninguno (pantalla dedicada)Medición de señal de proceso2-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Voltaje / Corriente4 a 201 a 5DC12 a 24BCD (colector abierto) + control externoMedición de señal de proceso2-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de montaje Montaje en superficie de panel Dimensiones de corte del panel 45 x 22.2 Mostrar dígitos 5 dígitos
Dimensión (D)(mm) 89.3 Dimensión (W)(mm) 48 Dimensión (H)(mm) 24
Monitor Incluye interruptor

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm