(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Serie A6000 (Números de pieza)

Serie A6000
  • Descuento por volumen

Medidor de panel de escala digital serie A6000
[Caracteristicas]
· Compatible con voltaje / corriente de corriente continua, voltaje / corriente de corriente alternativa, resistencia, temperatura, frecuencia.
· Pantalla compatible con señales de celdas de carga y señales de proceso (selección).
· Panel de tamaño DIN estándar de 48 mm × 96 mm.
· Los LED de 2 colores proporcionan una comprensión visual de los estados de advertencia.
· 2 tipos de pantallas seleccionables: pantallas individuales y pantallas múltiples.
· La palanca de desplazamiento con excelente operabilidad aumenta la eficiencia de configuración.
[Aplicaciones]
· Indicadores de señal para varias medidas. Utilícelo para la gestión y el control de datos mediante salida de advertencia, salida analógica, salida BCD y comunicación RS.

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

A6121-17

 
Número de Parte
A6121-17
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de entrada Corriente de entrada
(mamá)
Voltaje de entrada
(V)
Fuente de alimentación
(V)
Monitor Salida de comparación Opciones Entrada Número de rangos = N
(Distancia)
Rango de medición (MIN)
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

Voltaje-±700.0AC100 a 240SimpleSalida de contacto de reléSalida analógica RS-232C + (PWM)Medida de voltaje DC5± 99,99 mV

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de montaje Montaje en superficie de panel Dimensiones de corte del panel 92 x 45 Mostrar dígitos 4 dígitos
Dimensión (D)(mm) 97.5 Dimensión (W)(mm) 96 Dimensión (H)(mm) 48

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo A6121-17 de la serie Serie A6000.

Products like this...

Número de Parte
A6111-11
A6111-12
A6111-13
A6121-20
A6121-26
A6122-00
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de entrada Corriente de entrada
(mamá)
Voltaje de entrada
(V)
Fuente de alimentación
(V)
Monitor Salida de comparación Opciones Entrada Número de rangos = N
(Distancia)
Rango de medición (MIN)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Voltaje-±700.0AC100 a 240MultiSalida de contacto de reléControl externoMedida de voltaje DC5± 99,99 mV
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

Voltaje-±700.0AC100 a 240MultiSalida de contacto de reléBCD (TTL) + control externoMedida de voltaje DC5± 99,99 mV
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

Voltaje-±700.0AC100 a 240MultiSalida de contacto de reléBCD (colector abierto) + control externoMedida de voltaje DC5± 99,99 mV
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

Voltaje-±700.0AC100 a 240SimpleSalida de fotoacopladorNingunoMedida de voltaje DC5± 99,99 mV
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

Voltaje-±700.0AC100 a 240SimpleSalida de fotoacopladorRS-485Medida de voltaje DC5± 99,99 mV
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

Corriente±99.99-AC100 a 240SimpleNingunoNingunoMedición de corriente CC (corriente pequeña)4±99.99 µA