(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Medidor de panel de escala digital serie A6000
[Caracteristicas]
· Compatible con voltaje / corriente de corriente continua, voltaje / corriente de corriente alternativa, resistencia, temperatura, frecuencia.
· Pantalla compatible con señales de celdas de carga y señales de proceso (selección).
· Panel de tamaño DIN estándar de 48 mm × 96 mm.
· Los LED de 2 colores proporcionan una comprensión visual de los estados de advertencia.
· 2 tipos de pantallas seleccionables: pantallas individuales y pantallas múltiples.
· La palanca de desplazamiento con excelente operabilidad aumenta la eficiencia de configuración.
[Aplicaciones]
· Indicadores de señal para varias medidas. Utilícelo para la gestión y el control de datos mediante salida de advertencia, salida analógica, salida BCD y comunicación RS.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
A6111-20
Número de Parte |
---|
A6111-20 |
Cargando…
Método de montaje | Montaje en superficie de panel | Dimensiones de corte del panel | 92 x 45 | Mostrar dígitos | 4 dígitos |
---|---|---|---|---|---|
Dimensión (D)(mm) | 97.5 | Dimensión (W)(mm) | 96 | Dimensión (H)(mm) | 48 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo A6111-20 de la serie Serie A6000.
Número de Parte |
---|
A6111-11 |
A6111-12 |
A6111-13 |
A6111-21 |
A6111-23 |
A6111-26 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente