(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Conector Grace Inercia (GIC)

Conector Grace Inercia (GIC)
  • Descuento por volumen

Estos son conectores Grace Inertia.

[Caracteristicas]
· Diseñado para lograr una conexión segura. Estos conectores utilizan una estructura que simultáneamente logra el acoplamiento, la continuidad y el bloqueo del conector.
· Estos conectores se utilizan en una amplia gama de productos eléctricos grandes, como electrodomésticos grandes y máquinas expendedoras, etc., como una solución para eliminar errores humanos durante el ensamblaje.
· Los acoplamientos incompletos son visualmente difíciles de detectar y pueden presentar problemas durante los procesos de prueba.
· Este producto utiliza un mecanismo de bloqueo que evita la continuidad si el acoplamiento está incompleto.
· Los defectos del producto causados por el acoplamiento incompleto se evitan realizando pruebas de continuidad y acoplamiento incompletos simultáneamente.
· Los conectores de paso de 2.0 mm y 2.5 mm también están disponibles con contactos dorados.
· Estos productos evitan fallas en la conexión durante el uso prolongado, como el uso de bigotes y micro deslizamientos, y contribuyen a mejorar la tarea de acoplamiento.
· También está disponible una línea de conectores de relé de paso de 2.5 mm, 3.5 mm y 6.2 mm.
· Estos conectores también se pueden usar para una amplia variedad de aplicaciones de alta corriente.
· Los productos de paso de 2.0 mm y 2.5 mm comparten algunos de los contactos.
· Los productos de paso de 2.5 mm, 3.5 mm, 6.5 mm, 7.92 mm y 12.4 mm están disponibles en cuatro características de incrustación diferentes.
· UL / CSA

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

1971030-4

 
Número de Parte
1971030-4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Forma cuadrada Serie de conectores iniciales Otros Modelo de la serie Gracia inercia
Pin / contacto aplicable Hembra (socket) Numero de electrodos 4 Aplicación Conexión de cable
Corriente nominal(A) 2.5 Tensión nominal(V) 50 Método de conexión del cable Rizar
Dirección de conexión Recto Normas representativas UL / CSA Tipo Carcasa
Línea central (tono)(mm) 2.0 Tamaño de cable aplicable(AWG) 28-24 Tamaño de cable aplicable((mm)2) 0.079-0.24
Color Color natural Keying Escribe un Material de contacto / acabado Latón / estañado
Material de la carcasa UL94V-0, nylon 6/6, relleno de vidrio Tipo de montaje Tipo de montaje directo Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -30 a +105

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 1971030-4 de la serie Conector Grace Inercia (GIC).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm