(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Características]
· "Modelo estándar mundial" compacto y de alto funcionamiento.
· Función de posicionamiento simplificado.
· Posibilidad de posicionamiento con una entrada de codificador de diferencia de fase de 90° (hasta 1.8 kHz) y posicionamiento con una entrada de pulso de fase única (hasta 32 kHz).
· Admite redes abiertas cuando se conecta a una unidad de comunicación.
· EtherCAT, DeviceNet, CompoNet.
· Equipado con una función de programación simple.
· El control secuencial simple se puede ejecutar usando solo el inversor.
· Control de motor PM.
· Puede usarse con motores PM de alta eficiencia y promueve el ahorro de energía.
· Alto par torque de arranque.
· Operación potente de 0.5 Hz/200% con un control vectorial sin sensor.
· Funciones de seguridad.
· Directiva Europea de Maquinaria ENISO13849-1: 2008 (categoría de seguridad 3/Pld).
· IEC60204-1StopCategory0.
· Viene equipado de forma estándar con dos entradas de seguridad + salida EDM (monitor de seguridad).
· Admite hasta 580 Hz en modo de salida de alta frecuencia.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
3G3MX2-A2004-V1 |
3G3MX2-A2007-V1 |
3G3MX2-A2015-V1 |
3G3MX2-A2075-V1 |
3G3MX2-AB004-V1 |
Cargando…
Especificaciones de salida | Trifásico |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente