(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Unidad de panel de control para ventilador (Números de pieza)

Unidad de panel de control para ventilador
  • Descuento por volumen

[Características]
El producto integra ventilador con tapa, medio filtrante, marco y protector de dedos. * Consulte el sitio web del fabricante para conocer las especificaciones relacionadas con los números de modelo que no figuran en el catálogo.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

C-MU1238A-11B-SECG

 
Número de Parte
C-MU1238A-11B-SECG
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño Espesor Voltaje de entrada Flujo de aire máximo (voltaje de entrada de CA, cuando 50 Hz)
(m3/min)
Flujo de aire máximo (voltaje de entrada de CA, cuando 60 Hz)
(m3/min)
Volumen (voltaje de entrada de CA, 50 Hz)
(dB)
Volumen (voltaje de entrada de CA, 60 Hz)
(dB)
Presión estática máxima (voltaje de entrada de CA, 50 Hz)
(Pensilvania)
Presión estática máxima (voltaje de entrada de CA, 60 Hz)
(Pensilvania)
Tipo Grado de protección Funciones adicionales Color del panel Forma de enfriamiento Dimensiones externas
(mm)
Tamaño de ventilador montado Cantidad de ventiladores montados
(unidades)
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

120x12038 mmMonofásico 100 V0.9145487485Unidad de chapa ranuradaIP4X-CremaTipo de descarga180x180-1

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Ventilador de corriente alterna Formulario de conexión Cable de enchufe utilizado para la conexión de alimentación (1 m)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico