(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Proporciona características avanzadas de retardante de llama sin usar retardantes de llama bromados específicos. Demuestra una flexibilidad superior incluso en entornos de alta temperatura.
[Caracteristicas]
· VersafitV2 es un producto de alto rendimiento que satisface una amplia gama de requisitos de especificaciones comerciales, desde consumidores generales hasta el mercado automotriz.
· Adecuado para una amplia gama de aplicaciones para conexiones de mazos de cables aislantes, refuerzo, agrupación de cables y protección de diversos componentes.
· Demuestra características de alta resistencia al fuego con un rendimiento flexible superior, incluso en entornos de alta temperatura.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
V2-1 |
V2-1.5 |
V2-2 |
V2-2.5 |
V2-3 |
V2-3.5 |
V2-4 |
V2-5 |
V2-6 |
V2-7 |
V2-8 |
V2-9 |
V2-10 |
V2-11 |
V2-12 |
V2-14 |
V2-15 |
V2-20 |
V2-22 |
V2-25 |
V2-30 |
Cargando…
Factor de contracción | menos de 2: 1 | Material | Poliolefina reticulante por radiación | Color | Negro |
---|---|---|---|---|---|
Retardante de llama | Presente | Adhesivo | Ninguno | Normas representativas | UL / CSA |
Temperatura de contracción(° C o más) | 90 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente