(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· Taiko Electronics (TE).
· Un contacto para la Serie 250 / Positivo / Bloqueo.
· 100 PCS / paquete
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
175020-1
Tipo | Conector de inserción | A | Otros | Serie | 250 |
---|---|---|---|---|---|
Tamaño de cable aplicable(AWG) | 22 a 18 | Tamaño de cable aplicable((mm)2) | 0,31 a 0,89 | Diámetro exterior de revestimiento de aislamiento(mm) | 1.5 a 3.1 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente