(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· Una serie CT, paso de 2 mm, conector de 125 V CA / V CC.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
4-173977-3
Número de Parte |
---|
4-173977-3 |
Cargando…
Forma del conector | Forma cuadrada | Serie de conectores iniciales | A・B・C | Iniciales de la serie A · B · C | CT |
---|---|---|---|---|---|
Tensión nominal(V) | 125 | Dirección de conexión | Recto | Línea central (tono)(mm) | 2.0 |
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) | -30 a +105 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente