(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conector / sistema CT (común / terminación) (paso de 2 mm)【1-48,000 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Conector / sistema CT (común / terminación) (paso de 2 mm)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Una serie CT, paso de 2 mm, conector de 125 V CA / V CC.

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

292156-4

 
Número de Parte
292156-4
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Pin / contacto aplicable Numero de electrodos Aplicación Corriente nominal
(A)
Método de conexión del cable Tipo Tamaño de cable aplicable
(AWG)
Tamaño de cable aplicable
((mm)2)
Color Material de contacto / acabado Material de la carcasa Diámetro exterior de revestimiento de aislamiento
(mm)
Tipo de montaje A

12,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

[Otros] Macho (enchufe)4[Otros] Relé--Encabezamiento--Color naturalLatón con estañado6/6 nylon-Tipo de colgar gratis-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Forma cuadrada Serie de conectores iniciales A・B・C Iniciales de la serie A · B · C CT
Tensión nominal(V) 125 Dirección de conexión Recto Línea central (tono)(mm) 2.0
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -30 a +105

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm