(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cuna【100 piezas por paquete】

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

LKC

 
Número de Parte
LKC
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Nylon Longitud Total(mm) 25.0 Ancho(mm) 17.0
Material 66 nylon Color Blanco translúcido Rango de temperatura de funcionamiento -40 ° C a + 85 ° C
Grado ignífugo UL (materia prima principal) UL94V-2

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo LKC de la serie Cuna.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico