(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Interruptor selector de tipo perilla (desmontable) (cilíndrico ø16) A165S/W

Interruptor selector de tipo perilla (desmontable) (cilíndrico ø16) A165S/W
  • Descuento por volumen

Construcción desmontable con serie de cuerpo cilíndrico ⌀16

[Características]
· Misma construcción desmontable que los interruptores de botón de la serie A16
Ahora con una profundidad de montaje reducida de 28,5 mm
· Se pueden utilizar los mismos contactos tanto para cargas estándar como para microcargas.
· Modelos resistentes al aceite IP65.
· Certificado EN 60947-5-1

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
A165S-A2A-1
A165S-A2M-2
A165S-A3M-2
A165S-J2A-1
A165S-J2A-2
A165S-J2M-1
A165S-J3M-2
A165S-T2A-2
A165S-T2M-1
A165S-T2M-2
A165S-T3M-2
A165W-A2MG-24D-2
A165W-A2MY-24D-1
A165W-J2MG-24D-1
A165W-J2MG-24D-2
A165W-J2MG-T1-2S
A165W-J2MR-24D-1
A165W-J2MR-24D-2
A165W-J2MY-24D-1
A165W-J2MY-24D-2
A165W-J3MG-24D-2
A165W-J3MR-24D-2
A165W-J3MY-24D-2
A165W-T2MR-24D-1
A165W-T2MR-T1-2S
A165W-T3MR-24D-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar AIluminación Configuración de contacto (bloqueo de teclas, selector) Número de muesca Suspender / Regresar Forma terminal Normas representativas Ancho de la dimensión
(mm)
Profundidad de la dimensión
(mm)
Color de la parte operativa Tipo de fuente de luz Unidad de reducción de voltaje para iluminación El voltaje utiliza la fuente de luz
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

Forma cuadradaNinguno1c2[Regreso] RegresoTerminal de soldaduraCE / UL / CUL / TUV / CCC1839.6Negro---
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

Forma cuadradaNinguno2c2[Suspender] IKOUTerminal de soldaduraCE / UL / CUL / TUV / CCC1839.6Negro---
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

Forma cuadradaNinguno2c3[Suspender] IKOUTerminal de soldaduraCE / UL / CUL / TUV / CCC1839.6Negro---
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

RectánguloNinguno1c2[Regreso] RegresoTerminal de soldaduraCE / UL / CUL / TUV / CCC2439.6Negro---
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

RectánguloNinguno2c2[Regreso] RegresoTerminal de soldaduraCE / UL / CUL / TUV / CCC2439.6Negro---
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

RectánguloNinguno1c2[Suspender] IKOUTerminal de soldaduraCE / UL / CUL / TUV / CCC2439.6Negro---
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

RectánguloNinguno2c3[Suspender] IKOUTerminal de soldaduraCE / UL / CUL / TUV / CCC2439.6Negro---
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

CircularNinguno2c2[Regreso] RegresoTerminal de soldaduraCE / UL / CUL / TUV / CCC1839.6Negro---
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

CircularNinguno1c2[Suspender] IKOUTerminal de soldaduraCE / UL / CUL / TUV / CCC1839.6Negro---
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

CircularNinguno2c2[Suspender] IKOUTerminal de soldaduraCE / UL / CUL / TUV / CCC1839.6Negro---
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

CircularNinguno2c3[Suspender] IKOUTerminal de soldaduraCE / UL / CUL / TUV / CCC1839.6Negro---
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

Forma cuadradaPresente2c2[Suspender] IKOUTerminal de soldaduraUL / CUL / TUV / CCC1839.6VerdeLED-24 V
1 Pieza(s)Disponible

9 Días

Forma cuadradaPresente1c2[Suspender] IKOUTerminal de soldaduraUL / CUL / TUV / CCC1839.6AmarilloLED-24 V
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

RectánguloPresente1c2[Suspender] IKOUTerminal de soldaduraUL / CUL / TUV / CCC2439.6VerdeLED-24 V
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

RectánguloPresente2c2[Suspender] IKOUTerminal de soldaduraUL / CUL / TUV / CCC2439.6VerdeLED-24 V
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

RectánguloPresente2c2[Suspender] IKOU[Otro] IKOUUL / CUL / TUV / CCC2469.4Verde-LED100/110 V AC/DC
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

RectánguloPresente1c2[Suspender] IKOUTerminal de soldaduraUL / CUL / TUV / CCC2439.6RojoLED-24 V
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

RectánguloPresente2c2[Suspender] IKOUTerminal de soldaduraUL / CUL / TUV / CCC2439.6RojoLED-24 V
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

RectánguloPresente1c2[Suspender] IKOUTerminal de soldaduraUL / CUL / TUV / CCC2439.6AmarilloLED-24 V
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

RectánguloPresente2c2[Suspender] IKOUTerminal de soldaduraUL / CUL / TUV / CCC2439.6AmarilloLED-24 V
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

RectánguloPresente2c3[Suspender] IKOUTerminal de soldaduraUL / CUL / TUV / CCC2439.6VerdeLED-24 V
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

RectánguloPresente2c3[Suspender] IKOUTerminal de soldaduraUL / CUL / TUV / CCC2439.6RojoLED-24 V
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

RectánguloPresente2c3[Suspender] IKOUTerminal de soldaduraUL / CUL / TUV / CCC2439.6AmarilloLED-24 V
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

CircularPresente1c2[Suspender] IKOUTerminal de soldaduraUL / CUL / TUV / CCC1839.6RojoLED-24 V
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

CircularPresente2c2[Suspender] IKOU[Otro] IKOUUL / CUL / TUV / CCC2469.4Rojo-LED100/110 V AC/DC
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

CircularPresente2c3[Suspender] IKOUTerminal de soldaduraUL / CUL / TUV / CCC1839.6RojoLED-24 V

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Interruptor selector de tipo de perilla Orificio de montaje Φ 16 Con llave Ninguno
Función de protección (resistente al medio ambiente) Presente Dimensión vertical(mm) 18 Clasificación del interruptor, carga de resistencia 1 para CA 125 V AC / 5 A
Clasificación del interruptor, carga de resistencia 2 para CA 250 V AC / 3 A Clasificación del interruptor, carga de resistencia 1 para CC 30 V DC /3 A Grado de protección IP Modelos resistentes al aceite IP65

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico