(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Interruptor selector de tipo perilla (desmontable) (cilíndrico ø16) A165S/W (Números de pieza)

Interruptor selector de tipo perilla (desmontable) (cilíndrico ø16) A165S/W
  • Descuento por volumen

Construcción desmontable con serie de cuerpo cilíndrico ⌀16

[Características]
· Misma construcción desmontable que los interruptores de botón de la serie A16
Ahora con una profundidad de montaje reducida de 28,5 mm
· Se pueden utilizar los mismos contactos tanto para cargas estándar como para microcargas.
· Modelos resistentes al aceite IP65.
· Certificado EN 60947-5-1

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

A165W-A2MG-24D-2

 
Número de Parte
A165W-A2MG-24D-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar AIluminación Configuración de contacto (bloqueo de teclas, selector) Número de muesca Suspender / Regresar Forma terminal Normas representativas Ancho de la dimensión
(mm)
Profundidad de la dimensión
(mm)
Color de la parte operativa Tipo de fuente de luz Unidad de reducción de voltaje para iluminación El voltaje utiliza la fuente de luz
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

Forma cuadradaPresente2c2[Suspender] IKOUTerminal de soldaduraUL / CUL / TUV / CCC1839.6VerdeLED-24 V

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Interruptor selector de tipo de perilla Orificio de montaje Φ 16 Con llave Ninguno
Función de protección (resistente al medio ambiente) Presente Dimensión vertical(mm) 18 Clasificación del interruptor, carga de resistencia 1 para CA 125 V AC / 5 A
Clasificación del interruptor, carga de resistencia 2 para CA 250 V AC / 3 A Clasificación del interruptor, carga de resistencia 1 para CC 30 V DC /3 A Grado de protección IP Modelos resistentes al aceite IP65

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico