(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Interruptor selector de tipo llave (desmontable) (cilíndrico ø16) A165K

Interruptor selector de tipo llave (desmontable) (cilíndrico ø16) A165K
  • Descuento por volumen

Construcción desmontable con serie de cuerpo cilíndrico ⌀16

[Características]
· Misma construcción desmontable que los interruptores de botón de la serie A16
Ahora con una profundidad de montaje reducida de 28,5 mm
· Se pueden utilizar los mismos contactos tanto para cargas estándar como para microcargas.
· Modelos resistentes al aceite IP65.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
A165K-A2ML-1
A165K-A2MR-2
A165K-J2AL-1
A165K-J2M-1
A165K-J2ML-1
A165K-J2MR-1
A165K-J3M-2
A165K-T2AL-1
A165K-T2M-1
A165K-T2ML-1
A165K-T2ML-2
A165K-T2MR-1
A165K-T2MR-2
A165K-T3MC-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar AConfiguración de contacto (bloqueo de teclas, selector) Número de muesca Suspender / Regresar Ancho de la dimensión
(mm)
Posición de liberación clave
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Forma cuadrada1c2[Suspender] IKOU18Izquierda
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

Forma cuadrada2c2[Suspender] IKOU18Derecho
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

Rectángulo1c2[Regreso] Regreso24Izquierda
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Rectángulo1c2[Suspender] IKOU24Izquierda y derecha
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Rectángulo1c2[Suspender] IKOU24Izquierda
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Rectángulo1c2[Suspender] IKOU24Derecho
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Rectángulo2c3[Suspender] IKOU24Izquierda y derecha
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

Circular1c2[Regreso] Regreso18Izquierda
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

Circular1c2[Suspender] IKOU18Izquierda y derecha
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

Circular1c2[Suspender] IKOU18Izquierda
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

Circular2c2[Suspender] IKOU18Izquierda
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

Circular1c2[Suspender] IKOU18Derecho
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

Circular2c2[Suspender] IKOU18Derecho
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

Circular2c3[Suspender] IKOU18Centro

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Interruptor selector de tipo de llave Orificio de montaje Φ 16 Iluminación Ninguno
Con llave Presente Forma terminal Terminal de soldadura Normas representativas CE / UL / CUL / TUV / CCC
Dimensión vertical(mm) 18 Profundidad de la dimensión(mm) 30.6 Clasificación del interruptor, carga de resistencia 1 para CA 125 V AC / 5 A
Clasificación del interruptor, carga de resistencia 2 para CA 250 V AC / 3 A Clasificación del interruptor, carga de resistencia 1 para CC 30 V DC /3 A Grado de protección IP Modelos resistentes al aceite IP65

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico