(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Módulo de Inversión Lógica

Módulo de Inversión Lógica
  • Descuento por volumen

Este es un módulo que puede invertir la lógica de la señal.

[Caracteristicas]
· Este es un circuito que puede invertir la lógica de la señal.
· Permite conexiones a equipos que no coinciden con la lógica de una señal de salida dada.
· Incluye dos circuitos de inversión lógica.
· Asegura la salida que puede conducir un relé.
· Montaje en riel DIN.
· Simple y confiable con conexión de bloque de terminales.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

VCS03-2

Número de Parte
VCS03-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Otro Dimensiones(mm) 38x88x27 Tratamiento de material / superficie Acero bajo en carbono (guarniciones) / cromato trivalente

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico