(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ventilador de hélice de CC con alarma de baja velocidad de rotación, serie MDA

Ventilador de hélice de CC con alarma de baja velocidad de rotación, serie MDA
  • Descuento por volumen

[Características]
· Informa rápidamente cualquier disminución en la velocidad rotacional del ventilador.
· La serie MDA tiene un circuito de alarma incorporado que informa al controlador anfitrión cuando se reduce la velocidad rotacional.
· Informa rápidamente cualquier reducción en el potencial de enfriamiento del ventilador atribuible a la vida útil del ventilador o la infiltración de contaminantes.
· Como resultado, este producto contribuye a mejorar la confiabilidad del equipo.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MDA1225-12
MDA1225-24
MDA1238-24
MDA1451-24
MDA625-12H
MDA825-24
MDA925-12
MDA925-24
T-MDA1225-12H-G
T-MDA625-12-G
T-MDA825-12-G
T-MDA925-12-G
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño Espesor Voltaje de entrada Normas representativas Flujo de aire máximo (voltaje de entrada de CC)
(m3/min)
Volumen (voltaje de entrada de CC)
(dB)
Presión estática máxima (voltaje de entrada de CC)
(Pensilvania)
Tipo Formulario de conexión Color del marco Notas
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

120x12025 mmDC12VCE / UL / CSA2.74670Unidad de ventiladorCable conductorSin recubrimiento (base de aluminio)Nivel H (transistor interno apagado)
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

120x12025 mmDC24VCE / UL / CSA2.74670Unidad de ventiladorCable conductorSin recubrimiento (base de aluminio)Nivel H (transistor interno apagado)
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

120x12038 mmDC24VCE / UL / TUV / CSA3.8849135Unidad de ventiladorCable conductorNegroNivel H (transistor interno apagado)
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

[Otros] 140x140[Otros] 51 mmDC24VCE / UL / CSA5.849130Unidad de ventiladorCable conductorSin recubrimiento (base de aluminio)Nivel H (transistor interno apagado)
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

[Otros] 62x6225 mmDC12VCE / UL / CSA0.53049Unidad de ventiladorCable de extensión incluidoNegroNivel H (transistor interno apagado)
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

80x8025 mmDC24VCE / UL / CSA13549Unidad de ventiladorCable conductorNegroNivel H (transistor interno apagado)
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

92x9225 mmDC12VCE / UL / CSA1.33649Unidad de ventiladorCable conductorNegro-
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

92x9225 mmDC24VCE / UL / CSA1.33649Unidad de ventiladorCable conductorNegroNivel H (transistor interno apagado)
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

120x12025 mmDC12VCE / UL / CSA2.74670Juego (protector de dedos, cable de extensión, tornillos de montaje incluidos)Cable de extensión incluidoSin recubrimiento (base de aluminio)Nivel H (transistor interno apagado)
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

[Otros] 62x6225 mmDC12VCE / UL / CSA0.53049Juego (protector de dedos, tornillos de montaje incluidos)Cable conductorNegroNivel H (transistor interno apagado)
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

80x8025 mmDC12VCE / UL / CSA13549Juego (protector de dedos, tornillos de montaje incluidos)Cable conductorNegroNivel H (transistor interno apagado)
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

92x9225 mmDC12VCE / UL / CSA1.33649Juego (protector de dedos, tornillos de montaje incluidos)Cable conductorNegroNivel H (transistor interno apagado)
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño Espesor Voltaje de entrada Normas representativas Flujo de aire máximo (voltaje de entrada de CC)
(m3/min)
Volumen (voltaje de entrada de CC)
(dB)
Presión estática máxima (voltaje de entrada de CC)
(Pensilvania)
Tipo Formulario de conexión Color del marco Notas

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Ventilador CC Salida del sensor Suspender salida Funciones adicionales Alarma de velocidad de rotación disminuida (tipo sin contacto)
Formato de salida de alarma Salida de colector abierto

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico