(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Interruptor de temperatura para motor de ventilador

Interruptor de temperatura para motor de ventilador
  • Descuento por volumen

Este interruptor del motor del ventilador se enciende / apaga en respuesta a los cambios en la temperatura interna del equipo.

[Caracteristicas]
- Controla automáticamente el funcionamiento del ventilador en respuesta a los cambios en la temperatura interna del equipo.
- Puede mejorar el rendimiento de los equipos ecológicos al ahorrar energía y reducir el ruido.
- El contacto del interruptor de temperatura cambia a ON cuando se alcanza la temperatura establecida.
- Use con un ventilador para reducir el consumo de energía.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

AM2-XA1

 
Número de Parte
AM2-XA1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Otro Dimensiones(mm) 33x70x42.5 Aplicación Para fan
Color Gris claro Notas Contacto encendido a temperatura de funcionamiento Estándar UL, CSA, EN, CE

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico