(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Pantalla

Pantalla
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Al enfriar equipos que producen radiación electromagnética, como equipos electrónicos, etc., la radiación electromagnética puede filtrarse a través de los orificios del ventilador de intercambio de aire, produciendo interferencia electromagnética en otras computadoras y equipos de medición.
· La pantalla permite que el aire fluya mientras bloquea la radiación electromagnética.
· Una malla de acero inoxidable corrugado está anclada al marco de aluminio, asegurando que el escudo magnético exhibe una durabilidad superior.
· El ventilador se usa después de haber sido anclado en su lugar con tornillos.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
FS6S
FS8S
FS9S
FS12S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Dimensiones
(mm)
Aplicación
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

60x60x3.5Para MD625/MDA625
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

83.8x83.8x3.5Para MU825/MD825/MDA825
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

92x92x3.5Para MU925/MD925/MDA925
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

119x119x3.5Para FS12SMU1225 / MU1238 / MRE12 / MD1225 / MDS1225 / MDA1225 / MDE1225

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Otro Tratamiento de material / superficie Aluminio (marco), acero inoxidable (malla)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico