(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ventilador impermeable con entrada de corriente continua, serie MDP

Ventilador impermeable con entrada de corriente continua, serie MDP
  • Descuento por volumen

Compatible con el estándar IEC IP55 y puede usarse en áreas afectadas por la humedad. Incluye un sensor de parada que emite una señal cuando el ventilador se detiene.

[Caracteristicas]
· Este es un motor de ventilador compatible con IP55 estándar IEC que se puede usar en áreas afectadas por la humedad.
Incluye un sensor de parada que emite una señal cuando el ventilador se detiene.
· Clase de protección IP55.
· Este es un motor de ventilador que puede usarse en áreas afectadas por la humedad.
· Compatible con el estándar IEC IP55.
· IP55: Protección completa contra chorros de agua <Condiciones experimentales> 12.5 L/min, chorro de agua de 30 kPa aplicado desde todas las direcciones a una distancia de 3 m durante 3 minutos.
· La estructura está diseñada para ser resistente al agua.
· Las partes eléctricamente vivas se han moldeado con resina.
· Se emite una señal cuando el ventilador se detiene.
· Se emite una señal del sensor cuando cesa la rotación del ventilador por cualquier motivo (infiltración de objetos extraños, etc.)
· Ofrece protección en caso de mal funcionamiento del ventilador, lo que permite tratar el problema antes de que se dañe el equipo.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
MDP1238-24L
MDP825-24L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño Espesor Flujo de aire máximo (voltaje de entrada de CC)
(m3/min)
Volumen (voltaje de entrada de CC)
(dB)
Presión estática máxima (voltaje de entrada de CC)
(Pensilvania)
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

120x12038 mm2.83970.4
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

80x8025 mm1.032935.3

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Ventilador CC Voltaje de entrada DC24V Salida del sensor Suspender salida
Aplicación Impermeable Normas representativas UL / TUV / CSA Tipo Unidad de ventilador
Grado de protección IP55 Formulario de conexión Cable conductor Funciones adicionales Sensor de parada (tipo sin contacto)
Formato de salida de alarma Salida de colector abierto Color del marco Negro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico