(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Ventilador de hélice de velocidad variable con entrada de potencia de CC, serie MDV

Ventilador de hélice de velocidad variable con entrada de potencia de CC, serie MDV
  • Descuento por volumen

Admite control PWM para ajustar la velocidad de rotación del ventilador. Velocidad de rotación emitida por señal de pulso para monitoreo operativo.

[Caracteristicas]
- Un ventilador de hélice de CC con velocidad de rotación ajustable.
- Modifique la velocidad con un circuito de control PWM (se vende por separado).
Velocidad de rotación ajustable con control PWM.
- La velocidad de rotación cambia de acuerdo con la relación de trabajo de la señal de pulso de salida.
- Ajuste libremente el flujo de aire y la presión estática, lo que permite un funcionamiento silencioso y menos consumo de energía.
- Salida de velocidad de rotación mediante señal de pulso.
- El ventilador emite una señal de pulso externo cuando está girando.
- La señal de pulso se puede leer a través de un circuito de detección * instalado externamente, lo que permite monitorear el estado operativo del ventilador.
- Debe ser comprado por separado por el cliente.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
MDV1238-24S
MDV625-24S
MDV925-24S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño Espesor Flujo de aire máximo (voltaje de entrada de CC)
(m3/min)
Volumen (voltaje de entrada de CC)
(dB)
Presión estática máxima (voltaje de entrada de CC)
(Pensilvania)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120x12038 mm6.3564360
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60x6025 mm1,21 a 0,3649 a 18224 a 20,2
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

92x9225 mm2.20 a 0.6543 a 14105 a 9.4

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Ventilador CC Voltaje de entrada DC24V Salida del sensor Salida de pulso
Normas representativas UL / TUV / CSA Tipo Unidad de ventilador Tipo de velocidad Velocidad variable
Formulario de conexión Cable conductor Funciones adicionales Tipo de sensor de pulso Formato de salida de alarma Salida de colector abierto
Color del marco Negro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico