(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ventilador DC, serie MBD

Ventilador DC, serie MBD
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Este soplador alimentado por CC es óptimo para la refrigeración localizada debido a su capacidad de producir un fuerte viento local.
· También se puede utilizar para enfriar equipos a través de los cuales el aire no pasa fácilmente.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
MBD8-24
MBD10-24
MBD12-24
MBD12-24A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Salida del sensor Flujo de aire máximo (voltaje de entrada de CC)
(m3/min)
Volumen (voltaje de entrada de CC)
(dB)
Presión estática máxima (voltaje de entrada de CC)
(Pensilvania)
Diámetro del corredor ø
(mm)
Funciones adicionales Formato de salida de alarma
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Ninguno1.4551196Φ 80Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

Ninguno1.9556294Φ 100Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

Ninguno358372Φ 120Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

Suspender salida358372Φ 120Disminución de la alarma de velocidad de rotación (tipo de contacto)Salida de relé

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Soplador Tamaño Otros Espesor Otros
Voltaje de entrada DC24V Tipo Unidad de ventilador Formulario de conexión Cable conductor
Color del marco Gris oscuro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico