(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 6:00 pm 19/10/2024 el día a 5:00 pm el día 20/10/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ventilador de hélice DC, serie MD (MDS) (Números de pieza)

Ventilador de hélice DC, serie MD (MDS)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Ventilador de CC con alto flujo de aire óptimo para ventilación y enfriamiento para enfriar el interior de un dispositivo.
- Hay disponible una variada línea de productos, incluidos modelos con funciones de alarma.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

T-MD825B-12S-G

 
Número de Parte
T-MD825B-12S-G
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño Espesor Voltaje de entrada Salida del sensor Normas representativas Flujo de aire máximo (voltaje de entrada de CC)
(m3/min)
Volumen (voltaje de entrada de CC)
(dB)
Presión estática máxima (voltaje de entrada de CC)
(Pensilvania)
Tipo Tipo de velocidad Formulario de conexión Funciones adicionales Formato de salida de alarma Color del marco
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

80x8025 mmDC12VSalida de pulsoCE / UL / CSA13549Juego (protector de dedos, tornillos de montaje incluidos)Velocidad estándarCable conductorTipo de sensor de pulsoSalida de colector abiertoNegro

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Ventilador CC

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico