(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ventilador de hélice DC, serie MD (MDS) (Números de pieza)

Ventilador de hélice DC, serie MD (MDS)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Ventilador de CC con alto flujo de aire óptimo para ventilación y enfriamiento para enfriar el interior de un dispositivo.
- Hay disponible una variada línea de productos, incluidos modelos con funciones de alarma.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MDS510-12H

 
Número de Parte
MDS510-12H
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño Espesor Voltaje de entrada Salida del sensor Normas representativas Flujo de aire máximo (voltaje de entrada de CC)
(m3/min)
Volumen (voltaje de entrada de CC)
(dB)
Presión estática máxima (voltaje de entrada de CC)
(Pensilvania)
Tipo Tipo de velocidad Formulario de conexión Funciones adicionales Formato de salida de alarma Color del marco
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

[Otros] 52x5210 mmDC12VNingunoCE / UL / CSA0.273654Unidad de ventiladorVelocidad estándarCable de extensión incluidoNinguno-Negro

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Ventilador CC

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico