(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ventilador de hélice grande de AC (velocidad variable), serie MRS

Ventilador de hélice grande de AC (velocidad variable), serie MRS
  • Descuento por volumen

[Características]
· Ventilador de CA con alto flujo de aire, óptimo para enfriamiento por ventilación para enfriar todo el interior de un dispositivo.
- Hay disponible una variada línea de productos, incluidos modelos con funciones de alarma.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
MRS14-TUL
MRS16-BTA
MRS16-BTM
MRS16-BUL
MRS16-DB
MRS16-DTA
MRS16-DTM
MRS16-DUL
MRS16-E
MRS16-TTA
MRS16-TUL
MRS16V-B
MRS18-BB
MRS18-BUL
MRS18-DB
MRS18-DTM
MRS18-DUL
MRS18-TB
MRS18-TTM
MRS20-BUL
MRS20-DB
MRS20-DM
MRS20-DUL
MRS20-E
MRS20-TM
MRS20-TUL
MRS25-B
MRS25-D
MRS25-T
MRS25-TM
T-MRS16-BTA-G
T-MRS16-BUL-G
T-MRS16-DB-G
T-MRS16-DTM-G
T-MRS16-DUL-F
T-MRS16-DUL-G
T-MRS16-E-G
T-MRS16-TB-F
T-MRS16-TTM-F
T-MRS18-BUL-F
T-MRS18-DUL-G
T-MRS18-E-G
T-MRS18-TUL-G
T-MRS20-BB-G
T-MRS20-BUL-G
T-MRS20-DM-G
T-MRS20-DUL-G
T-MRS25-B-G
T-MRS25-BB-G
T-MRS25-D-G
T-MRS25-DM-G
T-MRS25-T-G
T-MRS25-TB-G
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño Espesor Voltaje de entrada Salida del sensor Normas representativas Flujo de aire máximo (voltaje de entrada de CA, cuando 50 Hz)
(m3/min)
Flujo de aire máximo (voltaje de entrada de CA, cuando 60 Hz)
(m3/min)
Volumen (voltaje de entrada de CA, 50 Hz)
(dB)
Volumen (voltaje de entrada de CA, 60 Hz)
(dB)
Presión estática máxima (voltaje de entrada de CA, 50 Hz)
(Pensilvania)
Presión estática máxima (voltaje de entrada de CA, 60 Hz)
(Pensilvania)
Tipo Formulario de conexión Funciones adicionales Formato de salida de alarma Notas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Otros] 140x140[Otros] 47 mm[Otros] Trifásico 200/220/230NingunoCE / UL / CSA4.54.6(AC200V), 5.0(AC220V, AC230V)4849(AC200V), 51(AC220V, AC230V)9281(AC200V), 107(AC220V), 109(AC230V)Unidad de ventiladorBloque de terminalesNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

160x160[Otros] 62 mm[Otros] Monofásico 100/110/115Suspender salidaCE / UL / CSA6.27.34952(AC100V), 53(AC110V, AC115V)127157Unidad de ventiladorBloque de terminalesDisminución de la alarma de velocidad de rotación (tipo de contacto)Salida de reléContacto ON
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

160x160[Otros] 62 mm[Otros] Monofásico 100/110/115Suspender salidaCE / UL / CSA6.27.34952(AC100V), 53(AC110V, AC115V)127157Unidad de ventiladorBloque de terminalesAlarma de velocidad de rotación disminuida (tipo sin contacto)Salida de colector abiertoNivel H (transistor interno apagado)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

160x160[Otros] 62 mm[Otros] Monofásico 100/110/115NingunoCE / UL / CSA6.27.34952(AC100V), 53(AC110V, AC115V)127157Unidad de ventiladorBloque de terminalesNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

160x160[Otros] 62 mm[Otros] Monofásico 200/230Suspender salidaCE / UL / CSA6.27.34952(AC200V), 53(AC230V)127157Unidad de ventiladorBloque de terminalesDisminución de la alarma de velocidad de rotación (tipo de contacto)Salida de reléContacto desactivado
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

160x160[Otros] 62 mm[Otros] Monofásico 200/230Suspender salidaCE / UL / CSA6.27.34952(AC200V), 53(AC230V)127157Unidad de ventiladorBloque de terminalesDisminución de la alarma de velocidad de rotación (tipo de contacto)Salida de reléContacto ON
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

160x160[Otros] 62 mm[Otros] Monofásico 200/230Suspender salidaCE / UL / CSA6.27.34952(AC200V), 53(AC230V)127157Unidad de ventiladorBloque de terminalesAlarma de velocidad de rotación disminuida (tipo sin contacto)Salida de colector abiertoNivel H (transistor interno apagado)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

160x160[Otros] 62 mm[Otros] Monofásico 200/230NingunoCE / UL / CSA6.27.34952(AC200V), 53(AC230V)127157Unidad de ventiladorBloque de terminalesNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

160x160[Otros] 62 mm[Otros] Monofásica 220/230NingunoCE / UL / CSA6.27.34953(AC220V), 54(AC230V)127157Unidad de ventiladorBloque de terminalesNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

160x160[Otros] 62 mm[Otros] Trifásico 200/220/230Suspender salidaCE / UL / CSA6.27.34952(AC200V), 53(AC220V, AC230V)127157Unidad de ventiladorBloque de terminalesDisminución de la alarma de velocidad de rotación (tipo de contacto)Salida de reléContacto ON
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

160x160[Otros] 62 mm[Otros] Trifásico 200/220/230NingunoCE / UL / CSA6.27.34952(AC200V), 53(AC220V, AC230V)127157Unidad de ventiladorBloque de terminalesNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

160x160[Otros] 62 mmMonofásico 100 VNinguno-6.27.34952127157Unidad de ventiladorBloque de terminalesVelocidad variable--
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

[Otros] 180x180[Otros] 90 mm[Otros] Monofásico 100/110/115Suspender salidaCE / UL / CSA11.012.85660(AC100V), 61(AC110V, AC115V)196245Unidad de ventiladorBloque de terminalesDisminución de la alarma de velocidad de rotación (tipo de contacto)Salida de reléContacto desactivado
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

[Otros] 180x180[Otros] 90 mm[Otros] Monofásico 100/110/115NingunoCE / UL / CSA11.012.85660(AC100V), 61(AC110V, AC115V)196245Unidad de ventiladorBloque de terminalesNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

[Otros] 180x180[Otros] 90 mm[Otros] Monofásico 200/230Suspender salidaCE / UL / CSA11.012.85660(AC200V), 61(AC230V)196245Unidad de ventiladorBloque de terminalesDisminución de la alarma de velocidad de rotación (tipo de contacto)Salida de reléContacto desactivado
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

[Otros] 180x180[Otros] 90 mm[Otros] Monofásico 200/230Suspender salidaCE / UL / CSA11.012.85660(AC200V), 61(AC230V)196245Unidad de ventiladorBloque de terminalesAlarma de velocidad de rotación disminuida (tipo sin contacto)Salida de colector abiertoNivel H (transistor interno apagado)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Otros] 180x180[Otros] 90 mm[Otros] Monofásico 200/230NingunoCE / UL / CSA11.012.85660(AC200V), 61(AC230V)196245Unidad de ventiladorBloque de terminalesNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

[Otros] 180x180[Otros] 90 mm[Otros] Trifásico 200/220/230Suspender salidaCE / UL / CSA11.012.85660(AC200V), 61(AC220V, AC230V)196245Unidad de ventiladorBloque de terminalesDisminución de la alarma de velocidad de rotación (tipo de contacto)Salida de reléContacto desactivado
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

[Otros] 180x180[Otros] 90 mm[Otros] Trifásico 200/220/230Suspender salidaCE / UL / CSA11.012.85660(AC200V), 61(AC220V, AC230V)196245Unidad de ventiladorBloque de terminalesAlarma de velocidad de rotación disminuida (tipo sin contacto)Salida de colector abiertoNivel H (transistor interno apagado)
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

[Otros] 200x200[Otros] 90 mm[Otros] Monofásico 100/110/115NingunoCE / UL / CSA13.215.55660(AC100V), 61(AC110V, AC115V)221186(AC100V), 255(AC110V), 265(AC115V)Unidad de ventiladorCable conductorNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

[Otros] 200x200[Otros] 90 mm[Otros] Monofásico 200/230Suspender salidaCE / UL / CSA13.215.55660(AC200V), 61(AC230V)221186(AC200V), 265(AC230V)Unidad de ventiladorCable conductorDisminución de la alarma de velocidad de rotación (tipo de contacto)Salida de reléContacto desactivado
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

[Otros] 200x200[Otros] 90 mm[Otros] Monofásico 200/230Suspender salidaCE / UL / CSA13.215.55660(AC200V), 61(AC230V)221186(AC200V), 265(AC230V)Unidad de ventiladorCable conductorAlarma de velocidad de rotación disminuida (tipo sin contacto)Salida de colector abiertoNivel H (transistor interno apagado)
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

[Otros] 200x200[Otros] 90 mm[Otros] Monofásico 200/230NingunoCE / UL / CSA13.215.55660(AC200V), 61(AC230V)221186(AC200V), 265(AC230V)Unidad de ventiladorCable conductorNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

[Otros] 200x200[Otros] 90 mm[Otros] Monofásica 220/230NingunoCE / UL / CSA13.215.55660210(AC220V), 221(AC230V)210(AC220V), 226(AC230V)Unidad de ventiladorCable conductorNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

[Otros] 200x200[Otros] 90 mm[Otros] Trifásico 200/220/230Suspender salidaCE / UL / CSA13.215.55660(AC200V), 61(AC220V, AC230V)221265Unidad de ventiladorCable conductorAlarma de velocidad de rotación disminuida (tipo sin contacto)Salida de colector abiertoNivel H (transistor interno apagado)
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

[Otros] 200x200[Otros] 90 mm[Otros] Trifásico 200/220/230NingunoCE / UL / CSA13.215.55660(AC200V), 61(AC220V, AC230V)221265Unidad de ventiladorCable conductorNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

[Otros] 250x250[Otros] 120 mm[Otros] Monofásico 100/110/115NingunoCE / UL / CSA21.024.05862290320(AC100V), 340(AC110V), 360(AC115V)Unidad de ventiladorCable conductorNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

[Otros] 250x250[Otros] 120 mm[Otros] Monofásico 200/220/230NingunoCE / UL / CSA21.024.058 62290(AC200V), 310(AC220V), 320(AC230V)320(AC200V), 360(AC220V, AC230V)Unidad de ventiladorCable conductorNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

[Otros] 250x250[Otros] 120 mm[Otros] Trifásico 200/220/230NingunoCE / UL / CSA21.024.0(AC200V), 25.0(AC220V, AC230V)5862(AC200V, AC220V), 63(AC230V)310(AC200V), 320(AC220V)360(AC200V), 390(AC220V), 410(AC230V)Unidad de ventiladorCable conductorNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

[Otros] 250x250[Otros] 120 mm[Otros] Trifásico 200/220/230Suspender salidaCE / UL / CSA21.024.0(AC200V), 25.0(AC220V, AC230V)5862(AC200V, AC220V), 63(AC230V)310(AC200V), 320(AC220V)360(AC200V), 390(AC220V), 410(AC230V)Unidad de ventiladorCable conductorAlarma de velocidad de rotación disminuida (tipo sin contacto)Salida de colector abiertoNivel H (transistor interno apagado)
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

160x160[Otros] 62 mm[Otros] Monofásico 100/110/115Suspender salidaCE / UL / CSA6.27.34952(AC100V), 53(AC110V, AC115V)127157Conjunto (protector de dedos incluido)Bloque de terminalesDisminución de la alarma de velocidad de rotación (tipo de contacto)Salida de reléContacto ON
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

160x160[Otros] 62 mm[Otros] Monofásico 100/110/115NingunoCE / UL / CSA6.27.34952(AC100V), 53(AC110V, AC115V)127157Conjunto (protector de dedos incluido)Bloque de terminalesNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

160x160[Otros] 62 mm[Otros] Monofásico 200/230Suspender salidaCE / UL / CSA6.27.34952(AC200V), 53(AC230V)127157Conjunto (protector de dedos incluido)Bloque de terminalesDisminución de la alarma de velocidad de rotación (tipo de contacto)Salida de reléContacto desactivado
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

160x160[Otros] 62 mm[Otros] Monofásico 200/230Suspender salidaCE / UL / CSA6.27.34952(AC200V), 53(AC230V)127157Conjunto (protector de dedos incluido)Bloque de terminalesAlarma de velocidad de rotación disminuida (tipo sin contacto)Salida de colector abiertoNivel H (transistor interno apagado)
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

160x160[Otros] 62 mm[Otros] Monofásico 200/230NingunoCE / UL / CSA6.27.34952(AC200V), 53(AC230V)127157Conjunto (filtro incluido)Bloque de terminalesNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

160x160[Otros] 62 mm[Otros] Monofásico 200/230NingunoCE / UL / CSA6.27.34952(AC200V), 53(AC230V)127157Conjunto (protector de dedos incluido)Bloque de terminalesNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

160x160[Otros] 62 mm[Otros] Monofásica 220/230NingunoCE / UL / CSA6.27.34953(AC220V), 54(AC230V)127157Conjunto (protector de dedos incluido)Bloque de terminalesNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

160x160[Otros] 62 mm[Otros] Trifásico 200/220/230Suspender salidaCE / UL / CSA6.27.34952(AC200V), 53(AC220V, AC230V)127157Conjunto (filtro incluido)Bloque de terminalesDisminución de la alarma de velocidad de rotación (tipo de contacto)Salida de reléContacto desactivado
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

160x160[Otros] 62 mm[Otros] Trifásico 200/220/230Suspender salidaCE / UL / CSA6.27.34952(AC200V), 53(AC220V, AC230V)127157Conjunto (filtro incluido)Bloque de terminalesAlarma de velocidad de rotación disminuida (tipo sin contacto)Salida de colector abiertoNivel H (transistor interno apagado)
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

[Otros] 180x180[Otros] 90 mm[Otros] Monofásico 100/110/115NingunoCE / UL / CSA11.012.85660(AC100V), 61(AC110V, AC115V)196245Conjunto (filtro incluido)Bloque de terminalesNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

[Otros] 180x180[Otros] 90 mm[Otros] Monofásico 200/230NingunoCE / UL / CSA11.012.85660(AC200V), 61(AC230V)196245Conjunto (protector de dedos incluido)Bloque de terminalesNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

[Otros] 180x180[Otros] 90 mm[Otros] Monofásica 220/230NingunoCE / UL / CSA11.012.55660196245Conjunto (protector de dedos incluido)Bloque de terminalesNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

[Otros] 180x180[Otros] 90 mm[Otros] Trifásico 200/220/230NingunoCE / UL / CSA11.012.85660(AC200V), 61(AC220V, AC230V)196245Conjunto (protector de dedos incluido)Bloque de terminalesNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

[Otros] 200x200[Otros] 90 mm[Otros] Monofásico 100/110/115Suspender salidaCE / UL / CSA13.215.55660(AC100V), 61(AC110V, AC115V)221186(AC100V), 255(AC110V), 265(AC115V)Conjunto (protector de dedos incluido)Cable conductorDisminución de la alarma de velocidad de rotación (tipo de contacto)Salida de reléContacto desactivado
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

[Otros] 200x200[Otros] 90 mm[Otros] Monofásico 100/110/115NingunoCE / UL / CSA13.215.55660(AC100V), 61(AC110V, AC115V)221186(AC100V), 255(AC110V), 265(AC115V)Conjunto (protector de dedos incluido)Cable conductorNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

[Otros] 200x200[Otros] 90 mm[Otros] Monofásico 200/230Suspender salidaCE / UL / CSA13.215.55660(AC200V), 61(AC230V)221186(AC200V), 265(AC230V)Conjunto (protector de dedos incluido)Cable conductorAlarma de velocidad de rotación disminuida (tipo sin contacto)Salida de colector abiertoNivel H (transistor interno apagado)
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

[Otros] 200x200[Otros] 90 mm[Otros] Monofásico 200/230NingunoCE / UL / CSA13.215.55660(AC200V), 61(AC230V)221186(AC200V), 265(AC230V)Conjunto (protector de dedos incluido)Cable conductorNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

[Otros] 250x250[Otros] 120 mm[Otros] Monofásico 100/110/115NingunoCE / UL / CSA21.024.05862290320(AC100V), 340(AC110V), 360(AC115V)Conjunto (protector de dedos incluido)Cable conductorNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

[Otros] 250x250[Otros] 120 mm[Otros] Monofásico 100/110/115Suspender salidaCE / UL / CSA21.024.05862290320(AC100V), 340(AC110V), 360(AC115V)Conjunto (protector de dedos incluido)Cable conductorDisminución de la alarma de velocidad de rotación (tipo de contacto)Salida de reléContacto desactivado
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

[Otros] 250x250[Otros] 120 mm[Otros] Monofásico 200/220/230NingunoCE / UL / CSA21.024.05862290(AC200V), 310(AC220V), 320(AC230V)320(AC200V), 360(AC220V, AC230V)Conjunto (protector de dedos incluido)Cable conductorNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

[Otros] 250x250[Otros] 120 mm[Otros] Monofásico 200/220/230Suspender salidaCE / UL / CSA21.024.05862290(AC200V), 310(AC220V), 320(AC230V)320(AC200V), 360(AC220V, AC230V)Conjunto (protector de dedos incluido)Cable conductorAlarma de velocidad de rotación disminuida (tipo sin contacto)Salida de colector abiertoNivel H (transistor interno apagado)
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

[Otros] 250x250[Otros] 120 mm[Otros] Trifásico 200/220/230NingunoCE / UL / CSA21.024.0(AC200V), 25.0(AC220V, AC230V)5862(AC200V, AC220V), 63(AC230V)310(AC200V), 320(AC220V)360(AC200V), 390(AC220V), 410(AC230V)Conjunto (protector de dedos incluido)Cable conductorNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

[Otros] 250x250[Otros] 120 mm[Otros] Trifásico 200/220/230Suspender salidaCE / UL / CSA21.024.0(AC200V), 25.0(AC220V, AC230V)5862(AC200V, AC220V), 63(AC230V)310(AC200V), 320(AC220V)360(AC200V), 390(AC220V), 410(AC230V)Conjunto (protector de dedos incluido)Cable conductorDisminución de la alarma de velocidad de rotación (tipo de contacto)Salida de reléContacto desactivado

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Ventilador de corriente alterna Color del marco Gris oscuro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico