(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ventilador de AC de hélice de tipo pequeño serie MU (Números de pieza)

Ventilador de AC de hélice de tipo pequeño serie MU
  • En oferta hasta 20/09/24
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Ventilador de AC con alto flujo de aire óptimo para "enfriamiento por ventilación" para enfriar todo el interior de un dispositivo.
· Este modelo de tipo pequeño presenta una línea completa de productos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

T-MU925S-11-GP

Número de Parte
T-MU925S-11-GP
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño Espesor Voltaje de entrada Normas representativas Flujo de aire máximo (voltaje de entrada de CA, cuando 50 Hz)
(m3/min)
Flujo de aire máximo (voltaje de entrada de CA, cuando 60 Hz)
(m3/min)
Volumen (voltaje de entrada de CA, 50 Hz)
(dB)
Volumen (voltaje de entrada de CA, 60 Hz)
(dB)
Presión estática máxima (voltaje de entrada de CA, 50 Hz)
(Pensilvania)
Presión estática máxima (voltaje de entrada de CA, 60 Hz)
(Pensilvania)
Tipo Tipo de velocidad Formulario de conexión Método de montaje
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

92x9225 mmMonofásico 100 VPSE / CE / UL / CSA0.951.135394459Juego (protector de dedos, tornillos de montaje, cable de enchufe para conexión de alimentación)Velocidad estándarCable de conexión utilizado para la conexión de alimentación.-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Ventilador de corriente alterna Color del marco Sin recubrimiento (base de aluminio)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo T-MU925S-11-GP de la serie Ventilador de AC de hélice de tipo pequeño serie MU.

Products like this...

Número de Parte
MU1025S-51
MU1225M-11
MU1225M-21
T-MU925S-21-GP
T-MU925S-41-GP
T-MU925S-51-GP
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño Espesor Voltaje de entrada Normas representativas Flujo de aire máximo (voltaje de entrada de CA, cuando 50 Hz)
(m3/min)
Flujo de aire máximo (voltaje de entrada de CA, cuando 60 Hz)
(m3/min)
Volumen (voltaje de entrada de CA, 50 Hz)
(dB)
Volumen (voltaje de entrada de CA, 60 Hz)
(dB)
Presión estática máxima (voltaje de entrada de CA, 50 Hz)
(Pensilvania)
Presión estática máxima (voltaje de entrada de CA, 60 Hz)
(Pensilvania)
Tipo Tipo de velocidad Formulario de conexión Método de montaje
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

[Otros] 104x10425 mm[Otros] Monofásica 230 VCSA / PSE / CE / UL1.21.435393944Unidad de ventiladorVelocidad estándarConecte el cable utilizado para la conexión de alimentación (no como accesorio)-
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

[Otros] 119x11925 mmMonofásico 100 VCSA / PSE / CE / UL1.41.733373231Unidad de ventiladorVelocidad mediaConecte el cable utilizado para la conexión de alimentación (no como accesorio)-
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

[Otros] 119x11925 mm[Otros] Monofásico 115 VCSA / PSE / CE / UL1.41.733373231Unidad de ventiladorVelocidad mediaConecte el cable utilizado para la conexión de alimentación (no como accesorio)-
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

92x9225 mm[Otros] Monofásico 115 VCSA / PSE / CE / UL0.951.135394459Juego (protector de dedos, tornillos de montaje, cable de enchufe para conexión de alimentación)Velocidad estándarCable de conexión utilizado para la conexión de alimentación.-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

92x9225 mmMonofásico 200 VCSA / PSE / CE / UL0.951.135394459Juego (protector de dedos, tornillos de montaje, cable de enchufe para conexión de alimentación)Velocidad estándarCable de conexión utilizado para la conexión de alimentación.-
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

92x9225 mm[Otros] Monofásica 220/230CSA / PSE / CE / UL0.951.135394459Juego (protector de dedos, tornillos de montaje, cable de enchufe para conexión de alimentación)Velocidad estándarCable de conexión utilizado para la conexión de alimentación.-

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico