(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ventilador de AC de hélice de tipo pequeño serie MU (Números de pieza)

Ventilador de AC de hélice de tipo pequeño serie MU
  • En oferta hasta 20/09/24
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Ventilador de AC con alto flujo de aire óptimo para "enfriamiento por ventilación" para enfriar todo el interior de un dispositivo.
· Este modelo de tipo pequeño presenta una línea completa de productos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

T-MU925M-21-GP

Número de Parte
T-MU925M-21-GP
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño Espesor Voltaje de entrada Normas representativas Flujo de aire máximo (voltaje de entrada de CA, cuando 50 Hz)
(m3/min)
Flujo de aire máximo (voltaje de entrada de CA, cuando 60 Hz)
(m3/min)
Volumen (voltaje de entrada de CA, 50 Hz)
(dB)
Volumen (voltaje de entrada de CA, 60 Hz)
(dB)
Presión estática máxima (voltaje de entrada de CA, 50 Hz)
(Pensilvania)
Presión estática máxima (voltaje de entrada de CA, 60 Hz)
(Pensilvania)
Tipo Tipo de velocidad Formulario de conexión Método de montaje
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

92x9225 mm[Otros] Monofásico 115 VPSE / CE / UL / CSA0.85131363444Juego (protector de dedos, tornillos de montaje, cable de enchufe para conexión de alimentación)Velocidad mediaCable de conexión utilizado para la conexión de alimentación.-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Ventilador de corriente alterna Color del marco Sin recubrimiento (base de aluminio)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico