(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Soplador de CA, serie MB (Números de pieza)

Soplador de CA, serie MB
  • Descuento por volumen

[Características]
· Este soplador alimentado por CA es óptimo para la refrigeración localizada debido a su capacidad de producir un fuerte viento local.
· También se puede utilizar para enfriar equipos a través de los cuales el aire no pasa fácilmente.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MB520-B

 
Número de Parte
MB520-B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Voltaje de entrada Normas representativas Flujo de aire máximo (voltaje de entrada de CA, cuando 50 Hz)
(m3/min)
Flujo de aire máximo (voltaje de entrada de CA, cuando 60 Hz)
(m3/min)
Volumen (voltaje de entrada de CA, 50 Hz)
(dB)
Volumen (voltaje de entrada de CA, 60 Hz)
(dB)
Presión estática máxima (voltaje de entrada de CA, 50 Hz)
(Pensilvania)
Presión estática máxima (voltaje de entrada de CA, 60 Hz)
(Pensilvania)
Diámetro del corredor ø
(mm)
Tipo Tipo de velocidad Espesor del corredor
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Otros] Monofásico 100/110/115CE / UL / CSA0.21(AC100V)0.24(AC100V), 0.25(AC110, 115V)33(AC100V)37(AC100V), 38(AC110V, AC115V)37(AC100V)53(AC100V), 55(AC110, 115V)Φ 50Unidad de ventilador-20

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Soplador Tamaño Otros Espesor Otros
Formulario de conexión Cable conductor Color del marco Gris oscuro

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MB520-B de la serie Soplador de CA, serie MB.

Products like this...

Número de Parte
MB1255-B
MB1255-D
MB1255-T
MB630-D
MB840-B
MB840-D
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Voltaje de entrada Normas representativas Flujo de aire máximo (voltaje de entrada de CA, cuando 50 Hz)
(m3/min)
Flujo de aire máximo (voltaje de entrada de CA, cuando 60 Hz)
(m3/min)
Volumen (voltaje de entrada de CA, 50 Hz)
(dB)
Volumen (voltaje de entrada de CA, 60 Hz)
(dB)
Presión estática máxima (voltaje de entrada de CA, 50 Hz)
(Pensilvania)
Presión estática máxima (voltaje de entrada de CA, 60 Hz)
(Pensilvania)
Diámetro del corredor ø
(mm)
Tipo Tipo de velocidad Espesor del corredor
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

[Otros] Monofásico 100/110/115CSA / CE / UL4.4(AC100V)5.1(AC100, 110, 115V)67(AC100V)71(AC100, 110V), 72(AC115V)309(AC100V)441(AC100, 110, 115V)Φ 120Unidad de ventilador-55
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Otros] Monofásico 200/220/230CSA / CE / UL4.4(AC200V), 4.5(AC230V)4.9(AC200V), 5.1(AC220V), 5.2(AC230V)67(AC200, 230V)69(AC200V), 71(AC220, 230V)314(AC200, 230V)451(AC200, 220, 230V)Φ 120Unidad de ventilador-55
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

[Otros] Trifásico 200/220/230CSA / CE / UL4.4(AC200V)5.0(AC200V), 5.1(AC220V), 5.2(AC230V)67(AC200V)70(AC200V), 71(AC220, 230V)314(AC200V)451(AC200, 220, 230V)Φ 120Unidad de ventilador-55
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Otros] Monofásico 200/220/230CSA / CE / UL0.49(AC200V), 0.5(AC230V)0.5(AC200V), 0.55(AC220, 230V)38(AC200V), 39(AC230V)39(AC200V), 42(AC220V), 43(AC230V)56(AC200, 230V)83(AC200, 220, 230V)Φ 60Unidad de ventilador-30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Otros] Monofásico 100/110/115CSA / CE / UL1.6(AC100V)1.8(AC100, 110, 115V)55(AC100V)58(AC100V), 59(AC110, 115V)152(AC100V)221(AC100V), 226(AC110, 115V)Φ 80Unidad de ventilador-40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Otros] Monofásico 200/220/230CSA / CE / UL1.6(AC200, 230V)1.8(AC200, 220, 230V)55(AC200, 230V)58(AC200V), 59(AC220, 230V)152(AC200V), 157(AC230V)221(AC200V), 226(AC220, 230V)Φ 80Unidad de ventilador-40

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico