(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ventilador de flujo cruzado de CA, serie MF

Ventilador de flujo cruzado de CA, serie MF
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
- Un ventilador de flujo cruzado para fuentes de alimentación de CA que sopla el viento de manera uniforme en un área amplia y es óptimo para enfriar tableros de circuitos.
· La forma es rectangular y compacta, por lo que la instalación es simple.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
MF915-BC
MF915-DC
MF915B-BC
MF915B-DC
MF930-BC
MF930-DC
MF930B-BC
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Voltaje de entrada Flujo de aire máximo (voltaje de entrada de CA, cuando 50 Hz)
(m3/min)
Flujo de aire máximo (voltaje de entrada de CA, cuando 60 Hz)
(m3/min)
Volumen (voltaje de entrada de CA, 50 Hz)
(dB)
Volumen (voltaje de entrada de CA, 60 Hz)
(dB)
Presión estática máxima (voltaje de entrada de CA, 50 Hz)
(Pensilvania)
Presión estática máxima (voltaje de entrada de CA, 60 Hz)
(Pensilvania)
Longitud del corredor
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Otros] Monofásico 100/110/1153.43.7(AC100V), 4.0(AC110V), 4.1(AC115V)6063(AC100V), 64(AC110V, AC115V)88127(AC100V), 132(AC110V, AC115V)150
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

[Otros] Monofásico 200/220/2303.4(AC200V), 3.6(AC230V)3.7(AC200V), 4.0(AC220V), 4.1(AC230V)60(AC200V), 61(AC230V)63(AC200V), 64(AC220V, AC230V)88(AC200V), 92(AC230V)127(AC200V), 132(AC220V, AC230V)150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Otros] Monofásico 100/110/1153.43.7(AC100V), 4.0(AC110V), 4.1(AC115V)6063(AC100V), 64(AC110V, AC115V)88127(AC100V), 132(AC110V, AC115V)150
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

[Otros] Monofásico 200/220/2303.4(AC200V), 3.6(AC230V)3.7(AC200V), 4.0(AC220V), 4.1(AC230V)60(AC200V), 61(AC230V)63(AC200V), 64(AC220V, AC230V)88(AC200V), 92(AC230V)127(AC200V), 132(AC220V, AC230V)150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Otros] Monofásico 100/110/1156.06.2(AC100V), 6.6(AC110V), 6.8(AC115V)5860(AC100V), 62(AC110V), 63(AC115V)74103(AC100V), 106(AC110V, AC115V)300
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Otros] Monofásico 200/220/2306.0(AC200V), 6.2(AC230V)6.2(AC200V), 6.6(AC220V), 6.8(AC230V)58(AC200V), 60(AC230V)60(AC200V), 62(AC220V), 63(AC230V)74(AC200V), 78(AC230V)103(AC200V), 106(AC220V, AC230V)300
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Otros] Monofásico 100/110/1156.06.2(AC100V), 6.6(AC110V), 6.8(AC115V)5860(AC100V), 62(AC110V), 63(AC115V)74103(AC100V), 106(AC110V, AC115V)300

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Flujo cruzado Tamaño Otros Espesor Otros
Normas representativas CE / UL / CSA Tipo Unidad de ventilador Formulario de conexión Conecte el cable utilizado para la conexión de alimentación (no como accesorio)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico