(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Caja redonda expuesta (1 - tipo compatible de 3 vías)

Caja redonda expuesta (1 - tipo compatible de 3 vías)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Incluye una ranura para tornillos de madera para el montaje de sensores o salidas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PVM16-T
PVM16-TJ
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Color
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Gris
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Beige

Cargando…

  1. 1

Información básica

Ancho W(mm) 110 Altura H(mm) 106.5 Profundidad D(mm) 44.8
Normas representativas PSE Tubo conforme VE14· 16 Diámetro de la tapa(mm) 105
Diámetro de la tubería direccional(mm) 26 Tipo Salida de 1 a 3 direcciones

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico