(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cerramientos - caja octogonal de hormigón, tipo profundo II, resina

Cerramientos - caja octogonal de hormigón, tipo profundo II, resina
  • Descuento por volumen

La tapa de esta caja de resina se puede quitar simplemente aflojando algunos tornillos.

[Caracteristicas]
· Tipo JIS (excluyendo la cubierta de profundidad de recubrimiento)
· La cubierta se puede quitar simplemente aflojando los tornillos.
· Producto compatible con la cubierta de reemplazo de pintura (tipo de un toque).
· Las perforaciones se pueden quitar con un destornillador.
· Tipo EM ecológico también disponible.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
8CB-75
8CB-75N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Golpe
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Incluido

Cargando…

  1. 1

Información básica

Ancho W(mm) 128 Altura H(mm) 100 Profundidad D(mm) 75
Materiales Resina Normas representativas PSE Color Gris
Tamaño estándar Tipo Ⅱ profundo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico