(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Bujes de polietileno para tubos de alambre de acero delgado (sin tapa)

Bujes de polietileno para tubos de alambre de acero delgado (sin tapa)
  • Descuento por volumen

Buje de polietileno para tubo de alambre de acero delgado (sin tapa). Hecho de policarbonato fuerte.

[Caracteristicas]
· Hecho de fuerte resina de policarbonato.
· Los pedidos de tapas solo son posibles.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ZVO-15
ZVO-19
ZVO-25
ZVO-31
ZVO-39
ZVO-51
ZVO-63
ZVO-75
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (øD)
(mm)
100 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.0
100 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

23.5
100 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

31
50 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

37.0
50 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

43.5
25 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

57.5
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

71
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

84.0

Cargando…

  1. 1

Información básica

Color Otro Material Resina Estándar PSE

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm