(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Bujes de polietileno para tubos de alambre de acero (tapa)【1-100 piezas por paquete】

Bujes de polietileno para tubos de alambre de acero (tapa)
  • Descuento por volumen

Buje de polietileno para tubo de alambre de acero delgado (con tapa). Hecho de policarbonato fuerte.

[Caracteristicas]
· Hecho de fuerte resina de policarbonato.
· Los pedidos de tapas solo son posibles.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ZVF-15
ZVF-19
ZVF-25
ZVF-31
ZVF-39
ZVF-51
ZVF-63
ZVF-75
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (øD)
(mm)
100 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.0

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

23.5
100 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

31
50 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

37.0
50 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

43.5
25 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

57.5
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

71
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

84.0

Cargando…

  1. 1

Información básica

Color Otro Material Resina Estándar PSE