(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Buje de polietileno para tubo de alambre de acero grueso (sin tapa)

Buje de polietileno para tubo de alambre de acero grueso (sin tapa)
  • Descuento por volumen

Buje de polietileno para tubo de alambre de acero grueso (sin tapa). Hecho de policarbonato fuerte.

[Caracteristicas]
· Hecho de fuerte resina de policarbonato.
· Los pedidos de tapas solo son posibles.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ZVO-16
ZVO-22
ZVO-36
ZVO-42
ZVO-54
ZVO-70
ZVO-82
ZVO-92
ZVO-104
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (øD)
(mm)
100 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25.0
100 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

31
50 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

47.5
50 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

53.5
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

66.5
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

83.0
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

95.0
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

110.0
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

125.0

Cargando…

  1. 1

Información básica

Color Café Oscuro Material Resina Estándar PSE

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm