(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Casquillo de marco temporal 45 ° (tubo PF y tipo compacto) Tipo G

Casquillo de marco temporal 45 ° (tubo PF y tipo compacto) Tipo G
  • Descuento por volumen

Compacto, con casquillo de marco temporal oscilante de 45 ° (tubo PF, tipo G, compacto). Óptimo para situaciones en las que se deben evitar las tuberías ferrosas. El casquillo se puede anclar con los clavos incluidos.

[Caracteristicas]
· Compacto, y tiene un ángulo oscilante libremente ajustable.
· Óptimo para tuberías no ferrosas, etc.
· Se puede anclar con las uñas incluidas.
· Equipado con sello para evitar la intrusión de cemento no fraguado.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
FNEC-16GS
FNEC-22G
FNEC-28G
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tubo conforme Designación nominal de tornillo
10 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

16 (tubo PF)Para Nominal 16 (G1/2)
10 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

22 (tubo PF)Para Nominal 22 (G3/4)
10 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

28 (tubo PF)Para nominal 28 (G1)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Color Gris Material Resina

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm