(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Acoplamiento de marco temporal (tubo CD y tipo compacto)

Acoplamiento de marco temporal (tubo CD y tipo compacto)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Un anillo de tapa de centrado (tipo compacto) utilizado para la conexión mutua de tuberías en pilares de juntas de hormigón, etc. Viene con un sello de prevención de fugas de hormigón no endurecido.

[Caracteristicas]
· Ideal para pilares de hormigón.
Tipo compacto
· Se utiliza para la conexión mutua de tuberías en pilares de hormigón.
· Tipo compacto que se puede anclar con clavos incluidos
· Viene con un sello de prevención de fugas de hormigón sin endurecer.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CDH-16CG
CDH-22CG
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tubo conforme Longitud
(mm)
10 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

16 (tubo corrugado de una capa para CD)60
10 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

22 (tubo corrugado de una capa CD)74

Cargando…

  1. 1

Información básica

Color Otro Material Resina Estándar PSE