(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cubierta final (tipo estándar para usar con tuberías PF)

Cubierta final (tipo estándar para usar con tuberías PF)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Esta es una cubierta final para tuberías PF (tipo G) que se puede usar para operaciones como tirar del cable en techos de dos capas.
· La conexión y la liberación son posibles con solo un toque.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MFSE-16G
MFSE-16GS
MFSE-22G
MFSE-28G
MFSE-36G
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tubo conforme Designación nominal de tornillo Longitud
(mm)
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16 (tubo PF)Para Nominal 22 (G3/4)165
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16 (tubo PF)Para Nominal 16 (G1/2)165
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22 (tubo PF)Para Nominal 22 (G3/4)200.0
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

28 (tubo PF)Para nominal 28 (G1)246.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

36 (tubo PF)Para 36 nominales (G1 1/4)258.0

Cargando…

  1. 1

Información básica

Color Gris Material Resina