(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· Caja de pared que encaja perfectamente en un poste (equipado con orificios de banda).
· La puerta se puede separar de la unidad principal.
· Es posible pedir solo la puerta.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
WB-12PM
Ancho W(mm) | 332 | Altura H(mm) | 275 | Profundidad D(mm) | 136 |
---|---|---|---|---|---|
Materiales | Resina | Placa intermedia | Placa de circuito de madera | Color | Blanco translúcido |
Otras normas | IP33C |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo WB-12PM de la serie Caja de pared (horizontal), base de tablero de madera incluida.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente