(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Caja de pared (vertical), base de tablero de madera incluida

Caja de pared (vertical), base de tablero de madera incluida
  • Descuento por volumen

Una caja de pared que puede caber perfectamente dentro de un poste. La puerta se puede separar de la unidad principal.

[Caracteristicas]
· Caja de pared que encaja perfectamente en un poste (equipado con orificios de banda).
· La puerta se puede separar de la unidad principal.
· Es posible pedir solo la puerta.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
WB-2PM
WB-3PM
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho W
(mm)
Altura H
(mm)
Profundidad D
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

194275128
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

240347162

Cargando…

  1. 1

Información básica

Materiales Resina Placa intermedia Placa de circuito de madera Color Blanco translúcido
Otras normas IP33C

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico