(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Conector doblado (45 °) para tubo PF

Conector doblado (45 °) para tubo PF

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Características] Conector doblado para tubo PF (45 ° JIS C8412 · G).
· Conveniente para el cableado, etc., que evita el cableado o la armadura en perforaciones horizontales cuando la posición de la caja es baja.
· La conexión y la liberación son posibles con solo un toque.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

FNVK-28G

Número de Parte
FNVK-28G
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
10 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Color Beige Material ABS Retardante de Llamas Tubo conforme 28 (tubo PF)
Diámetro ciego conforme(mm) Φ 34 Designación nominal de tornillo G1 Diámetro exterior (øD)(mm) 46.9, 44
Color Beige Estándar PSE

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo FNVK-28G de la serie Conector doblado (45 °) para tubo PF.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm