(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Adaptador GP (para usar con tubos CD sin tornillos) Tipo G

Adaptador GP (para usar con tubos CD sin tornillos) Tipo G

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Tubo CD, tubo PF y tubo de acero grueso (sin rosca).
· Utilizado de manera mutuamente conectada.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CDGN-16G
CDGN-22G
CDGN-28G
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tubo conforme Diámetro exterior (øD)
(mm)
Longitud
(mm)
10 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

16 (tubo corrugado de una capa CD), 16 (acero grueso)28.4, 27.867.3
10 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

22 (tubo corrugado de una capa CD), 22 (acero grueso)36.1, 33.978.5
10 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

28 (tubo corrugado de una capa CD), 28 (acero grueso)44.0, 42.997.6

Cargando…

  1. 1

Información básica

Color Otro Material Resina

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm